Menu Procurar

Tampa de proteção fáceis de puxar 6.1 mm 13.0 mm Amarelo PVC

As Tampas de Proteção Fáceis de Puxar possuem uma aba ergonómica de puxar com o dedo para fácil encaixe e remoção. Opções resistentes ao calor e aos produtos químicos para utilização única. Entre as aplicações indicadas, incluem-se: revestimento a pó, eletrorrevestimento, cromagem e linhas de pintura em geral.
Referência da Essentra:

10162934

Número de peça do fabricante:

PCYJ-0061-013

54370 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,189 €
5000 - 24999 0,09 €
25000 + 0,0855 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

94,50 €

500 x 0,189 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 6.1 mm
h 13.0 mm
Temperatura máxima 250 °C
Cor Amarelo
Material PVC
Tipo 3
Tamanho da rosca 1/4" UNF
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos