I tappi per mascheratura con linguetta di tiro sono ideali per mascherare fori filettati e lisci. La linguetta di tiro consente un semplice inserimento nel foro ed è anche molto pratica per rimuovere il pezzo quando il foro è molto stretto. Il materiale è flessibile per consentire una lieve variazione nelle dimensioni da mascherare.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Compatible Hole Diameter | Colore | Materiale | Altezza raccordo | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,221 € - 0,221 € | 17863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Natural
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
0,3661 € - 0,4076 € | 6450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Natural
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
0,181 € - 0,181 € | 22926 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Natural
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
0,0173 € - 0,0173 € | 8420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Natural
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
0,2017 € - 0,2017 € | 18060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Natural
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
||||||
0,1948 € - 0,2155 € | 7246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Natural
|
Silicone
|
0.524 in
13.3 mm
|
||||||
0,4546 € - 1,062 € | 2318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Natural
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
0,6342 € - 0,6342 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Natural
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
0,2113 € - 0,2208 € | In produzione |
|
Nero
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
||||||
0,2438 € - 0,2573 € | In produzione |
|
Nero
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
0,3183 € - 0,3332 € | 65974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||
0,4836 € - 0,5093 € | 19994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
||||||
0,745 € - 0,7857 € | 1663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
||||||
1,4088 € - 1,4088 € | 12571 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
0,191 € - 0,2015 € | In produzione |
|
Natural
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||
0,1782 € - 0,1989 € | 60996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Blu
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
||||||
0,3791 € - 0,3946 € | 143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rosso
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||
0,0566 € - 0,0591 € | 113196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rosso
|
Silicone
|
0.209 in
5.3 mm
|
||||||
0,1448 € - 0,1508 € | 3553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Viola
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||||
0,2878 € - 0,3002 € | 2946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Verde
|
Silicone
|
0.803 in
20.4 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare