Menu Ricerca

Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 4.0 mm 31.8 mm Nero EPDM

Questo tappo di chiusura a cupola è realizzato in nylon nero ed è stabilizzato al calore secondo UL94 -V2 per inserirsi in un pannello con spessore di 2,5 mm. Facile da inserire nei fori di un pannello per tappare e proteggere da bordi taglienti. Il profilo comprende uno sfiato per agevolare la ventilazione.
Codice articolo Essentra :

10377727

Codice articolo precedente:

461638

17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,3644 €
5000 + 0,3481 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

182,20 €

500 x 0,3644 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 2.4 mm
h1 31.8 mm
D 4.0 mm
Tipo 3
Materiale EPDM
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci