Menu Ricerca

Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 4.0 mm 5.8 mm Rosa Silicone

Questo tappo per mascheratura è realizzato in silicone e può resistere a temperature di esercizio fino a 250°C. Questo profilo pieno può essere facilmente applicato ed estratto in/da un foro M4 tramite l'apposita linguetta.
Codice articolo Essentra :

10241011

Codice articolo precedente:

35-UTM-M4

10505 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0657 €
5000 - 9999 0,0645 €
10000 + 0,0631 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

65,70 €

1000 x 0,0657 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 3.6 mm
h1 5.8 mm
D 4.0 mm
Materiale Silicone
Colore Rosa
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci