Menu Ricerca

Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 9.8 mm 25.4 mm Nero EPDM

Questa linguetta di tiro è realizzata in EPDM nero ed è in grado di sostenere temperature di esercizio fino a 180°C. Ideale per mascherare fori passanti lisci e filettati, la linguetta consente di tirare il componente e raggiungerlo per una rapida rimozione.
Codice articolo Essentra :

10250075

Codice articolo precedente:

461650

2729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,9011 €
2500 + 0,8553 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

225,28 €

250 x 0,9011 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 3.9 mm
h1 25.4 mm
D 9.8 mm
Materiale EPDM
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci