Menu Ricerca

Tappo con linguetta di tiro 17.96 mm 31.75 mm EPDM Nero

TAPPO HT BK 18X31,75 MM
Codice articolo Essentra :

10606858

Codice articolo precedente:

1475722

148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 1,4649 €
1000 + 1,4288 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

146,49 €

100 x 1,4649 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 9.5 mm
h1 31.7 mm
D 18.0 mm
Tipo 3
Materiale EPDM
Colore Nero
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 1475722 sostituisce:

Tappo per mascheratura con linguetta di tiro (ID) Nero EPDM
Codice articolo Essentra : 10250143
Codice articolo precedente: 461668

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci