Menu Ricerca

Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 10.4 mm 25.6 mm Naturale Silicone

Questa linguetta di tiro per alte temperature è realizzata in silicone naturale e può resistere a temperature di esercizio fino a 250°C. È ideale per mascherare fori filettati e passanti lisci con diametro esterno di 10,4 mm. La linguetta di tiro consente una facile estrazione nei fori stretti.
Codice articolo Essentra :

10249864

Codice articolo precedente:

461606

2949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1999 0,3426 €
2000 - 3999 0,3261 €
4000 + 0,3095 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

85,65 €

250 x 0,3426 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 4.9 mm
h1 25.6 mm
D 10.4 mm
Materiale Silicone
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci