Menu Ricerca

Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.2 mm 8.0 mm Nero EPDM

This push plug is made of EPDM 80 shore and is able to withstand operating temperature up to 180 C. This small profile is fitted with a flange to act as a stopper and seal. Its pull tab facilitate the removal of the part for a tight fit.
Codice articolo Essentra :

10192450

Codice articolo precedente:

1219766

122821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0677 €
5000 + 0,0609 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

67,70 €

1000 x 0,0677 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
h1 8.0 mm
D 5.2 mm
Tipo 2
Materiale EPDM
Colore Nero
Codice doganale 4016999790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci