Menu Ricerca

Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 15.5 mm 58.8 mm Naturale Silicone

Questa linguetta di tiro per alte temperature è realizzata in silicone naturale e può resistere a temperature di esercizio fino a 250°C. È ideale per mascherare fori filettati e passanti lisci con diametro esterno di 15,5 mm. La linguetta di tiro consente una facile estrazione da fori stretti.
Codice articolo Essentra :

10192344

Codice articolo precedente:

1219750

2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,6274 €
1000 + 0,6019 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

62,74 €

100 x 0,6274 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 8.3 mm
h1 58.8 mm
D 15.5 mm
Tipo 1
Materiale Silicone
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci