Menu Ricerca

Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 8.9 mm 22.4 mm Naturale Silicone

Questa linguetta di tiro per alte temperature è realizzata in silicone naturale e può resistere a temperature di esercizio fino a 250°C. È ideale per mascherare fori filettati e passanti lisci con diametro esterno di 8,9 mm. La linguetta di tiro consente una facile estrazione da fori stretti.
Codice articolo Essentra :

10241677

Codice articolo precedente:

39721

1364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 599 0,2846 €
600 - 4999 0,2694 €
5000 - 9999 0,257 €
10000 + 0,2418 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

56,92 €

200 x 0,2846 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 4.9 mm
h1 22.4 mm
D 8.9 mm
Materiale Silicone
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci