Menu Ricerca

Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 19.6 mm 49.8 mm Giallo Silicone

Questa linguetta di tiro per alte temperature è realizzata in silicone giallo e può resistere a temperature di esercizio fino a 250°C. È ideale per mascherare fori filettati e passanti lisci con diametro esterno di 19,6 mm. La linguetta di tiro consente una facile estrazione da fori stretti.
Codice articolo Essentra :

10192368

Codice articolo precedente:

1219752

398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,9271 €
500 + 0,8884 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

46,36 €

50 x 0,9271 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 10.4 mm
h1 49.8 mm
D 19.6 mm
Tipo 1
Materiale Silicone
Colore Giallo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci