Menu Ricerca

Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 7.0 mm 23.8 mm Naturale Silicone

Questa linguetta di tiro per alte temperature è realizzata in silicone naturale e può resistere a temperature di esercizio fino a 250°C. È ideale per mascherare fori filettati e passanti lisci con diametro esterno di 7 mm. La linguetta di tiro consente una facile estrazione da fori stretti.
Codice articolo Essentra :

10241660

Codice articolo precedente:

39719

15172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 599 0,2418 €
600 - 4999 0,2293 €
5000 - 9999 0,2169 €
10000 + 0,2058 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

48,36 €

200 x 0,2418 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 3.2 mm
h1 23.8 mm
D 7.0 mm
Materiale Silicone
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci