Menu Ricerca

Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 4.0 mm 15.9 mm Naturale Silicone

Questa linguetta di tiro per alte temperature è realizzata in silicone naturale e può resistere a temperature di esercizio fino a 250°C. È ideale per mascherare fori filettati e passanti lisci con diametro esterno di 4 mm. La linguetta di tiro consente una facile estrazione nei fori stretti.
Codice articolo Essentra :

10249789

Codice articolo precedente:

461597

14840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,0141 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

14,10 €

1000 x 0,0141 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 1.6 mm
h1 15.9 mm
D 4.0 mm
Materiale Silicone
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci