Menu Ricerca

Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.3 mm 17.8 mm Naturale Silicone

This high temperature pull tab is made of natural Silicone and can withstand operating temperature up to 250 C. It is ideal for masking threaded and plain through holes of an outside diameter of 3.3 mm. The pull tab allows an easy pull from tight holes.
Codice articolo Essentra :

10642771

Codice articolo precedente:

39727

275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 9999 0,1871 €
10000 + 0,178 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 2.4 mm
h1 16.5 mm
D 3.3 mm
Tipo Load Bearing
Materiale Silicone
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci