Menu Ricerca

Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.0 mm 25.4 mm Nero EPDM

Codice articolo Essentra :

10350737

Codice articolo precedente:

1475760

7996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,3026 €
5000 + 0,2957 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

151,30 €

500 x 0,3026 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 2.8 mm
h1 25.4 mm
D 5.0 mm
Materiale EPDM
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 1475760 sostituisce:

Tappo per mascheratura con linguetta di tiro (ID) Nero EPDM
Codice articolo Essentra : 10456767
Codice articolo precedente: 461641

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci