Menu Ricerca

Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.5 mm 25.4 mm Naturale Silicone

Questa linguetta di tiro per alte temperature è realizzata in silicone naturale e può resistere a temperature di esercizio fino a 250°C. È ideale per mascherare fori filettati e passanti lisci con diametro esterno di 5,5 mm. La linguetta di tiro consente una facile estrazione da fori stretti.
Codice articolo Essentra :

10241653

Codice articolo precedente:

39718

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,221 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

221,00 €

1000 x 0,221 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 3.3 mm
h1 25.4 mm
D 5.5 mm
Materiale Silicone
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci