Menu Ricerca

Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 14.2 mm 31.8 mm Viola Silicone

This Purple 11.30 mm diameter Masking Pull Plug masks unthreaded or threaded through holes. The Silicone material can withstand temperatures up to 250 C.
Codice articolo Essentra :

10350652

Codice articolo precedente:

1475614

5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 + 0,2355 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

58,88 €

250 x 0,2355 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 11.3 mm
h1 31.8 mm
D 14.2 mm
Tipo 1
Materiale Silicone
Colore Viola
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci