Menu Ricerca

Tappo con linguetta di tiro 13.46 mm 25.40 mm EPDM Nero

TAPPO HT BK 13,5X25,4 MM
Codice articolo Essentra :

10606995

Codice articolo precedente:

1475720

750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 + 1,1455 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

286,38 €

250 x 1,1455 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 6.4 mm
h1 25.4 mm
D 13.5 mm
Materiale EPDM
Colore Nero
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 1475720 sostituisce:

Tappo per mascheratura con linguetta di tiro (ID) Nero EPDM
Codice articolo Essentra : 10250129
Codice articolo precedente: 461660

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci