Menu Ricerca

Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 22.2 mm 13.0 mm Giallo Silicone

Questo tappo per mascheratura è realizzato in silicone e può resistere a temperature di esercizio fino a 250°C. Questo profilo cavo può essere facilmente applicato ed estratto in/da un foro M20 tramite l'apposita linguetta.
Codice articolo Essentra :

10240984

Codice articolo precedente:

35-UTM-M20

9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,8359 €
500 - 999 0,8185 €
1000 + 0,8026 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

83,59 €

100 x 0,8359 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 18.4 mm
h1 13.0 mm
D 22.2 mm
Materiale Silicone
Colore Giallo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci