Menu Ricerca

Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.5 mm 15.8 mm Nero EPDM

Questo tappo di chiusura a cupola è realizzato in nylon nero ed è stabilizzato al calore secondo UL94 -V2 per inserirsi in un pannello con spessore di 6,4 mm. Facile da inserire nei fori di un pannello per tappare e proteggere da bordi taglienti. Il profilo comprende uno sfiato per agevolare la ventilazione.
Codice articolo Essentra :

10377697

Codice articolo precedente:

461635

7961 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,2343 €
10000 + 0,2208 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

234,30 €

1000 x 0,2343 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 2.0 mm
h1 15.8 mm
D 3.5 mm
Tipo 3
Materiale EPDM
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci