Menu Ricerca

Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.1 mm 5.6 mm Giallo Silicone

Questo tappo per mascheratura è realizzato in silicone e può resistere a temperature di esercizio fino a 250°C. Questo profilo pieno può essere facilmente applicato ed estratto in/da un foro M5 tramite l'apposita linguetta.
Codice articolo Essentra :

10241028

Codice articolo precedente:

35-UTM-M5

36230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,1126 €
2500 - 4999 0,1105 €
5000 + 0,1081 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

56,30 €

500 x 0,1126 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 4.5 mm
h1 5.6 mm
D 5.1 mm
Materiale Silicone
Colore Giallo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci