Menu Ricerca

Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 7.9 mm 31.8 mm Giallo Silicone

Questa linguetta di tiro per alte temperature è realizzata in silicone giallo e può resistere a temperature di esercizio fino a 250°C. È ideale per mascherare fori filettati e passanti lisci con diametro esterno di 7,9 mm. La linguetta di tiro consente una facile estrazione da fori stretti.
Codice articolo Essentra :

10288566

Codice articolo precedente:

499041

4379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,2946 €
5000 - 9999 0,279 €
10000 + 0,2648 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

147,30 €

500 x 0,2946 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 3.9 mm
h1 31.8 mm
D 7.9 mm
Materiale Silicone
Colore Giallo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci