Menu Ricerca

Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 9.1 mm 26.4 mm Bianco Silicone

This white 5.33 mm diameter Masking Pull Plug masks unthreaded or threaded through holes. The Silicone material can withstand temperatures up to 250 C.
Codice articolo Essentra :

10350584

Codice articolo precedente:

1475607

28792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,0663 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

33,15 €

500 x 0,0663 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 5.3 mm
h1 26.4 mm
D 9.1 mm
Tipo 1
Materiale Silicone
Colore Bianco
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci