Menu Ricerca

Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 13.0 mm 25.4 mm Naturale Silicone

Questa linguetta di tiro per alte temperature è realizzata in silicone naturale e può resistere a temperature di esercizio fino a 250°C. È ideale per mascherare fori filettati e passanti lisci con diametro esterno di 13 mm. La linguetta di tiro consente una facile estrazione nei fori stretti.
Codice articolo Essentra :

10249918

Codice articolo precedente:

461612

2048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 + 0,4504 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

112,60 €

250 x 0,4504 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 6.5 mm
h1 25.4 mm
D 13.0 mm
Materiale Silicone
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci