Menu Ricerca

Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.0 mm 15.9 mm Nero EPDM

Questa linguetta di tiro è realizzata in EPDM nero ed è in grado di sostenere temperature di esercizio fino a 180°C. Ideale per mascherare fori passanti lisci e filettati, la linguetta consente di tirare il componente e raggiungerlo per una rapida rimozione.
Codice articolo Essentra :

10377734

Codice articolo precedente:

461640

1674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,3332 €
5000 + 0,3183 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

166,60 €

500 x 0,3332 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 2.8 mm
h1 15.9 mm
D 5.0 mm
Materiale EPDM
Colore Nero
Codice doganale 4016999790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci