Menu Ricerca

Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 20.5 mm 38.1 mm Rosa Silicone

Questa linguetta di tiro per alte temperature è realizzata in silicone rosa e può resistere a temperature di esercizio fino a 250°C. È ideale per mascherare fori filettati e passanti lisci con diametro esterno di 20,5 mm. La linguetta di tiro consente una facile estrazione da fori stretti.
Codice articolo Essentra :

10192375

Codice articolo precedente:

1219753

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 1,01 €
500 + 0,963 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

50,50 €

50 x 1,01 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 10.9 mm
h1 38.1 mm
D 20.5 mm
Tipo 1
Materiale Silicone
Colore Rosa
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci