Menu Ricerca

Tappo con linguetta di tiro 25.40 mm EPDM Nero

TAPPO HT BK 16,3X25,4 MM
Codice articolo Essentra :

10606742

Codice articolo precedente:

1475721

327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 1,3208 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

132,08 €

100 x 1,3208 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 9.5 mm
h1 25.4 mm
D 18.0 mm
Tipo 3
Materiale EPDM
Colore Nero
Codice doganale 4016930090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci