Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,9283 Kč - 4,0857 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.185 in
4.7 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
2,3566 Kč - 3,2909 Kč | 225 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
2,1753 Kč - 3,0399 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
3,2769 Kč - 4,2391 Kč | 470 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
4,3785 Kč - 6,0519 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||
2,3705 Kč - 3,3049 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
2,4402 Kč - 3,4163 Kč | 300 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
3,6953 Kč - 5,1176 Kč | 35 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
4,9642 Kč - 6,8885 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
5,8985 Kč - 8,1715 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
2,2589 Kč - 3,1514 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
3,2769 Kč - 4,5179 Kč | 15450 Skladem |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
5,271 Kč - 7,3208 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||
5,1874 Kč - 7,1953 Kč | 11100 Skladem |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
5,6615 Kč - 7,8228 Kč | 2238 Skladem |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||||||
9,05 Kč - 14,6836 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
10,6955 Kč - 17,4306 Kč | 634 Skladem |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||
2,6076 Kč - 3,6255 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
4,2112 Kč - 5,8427 Kč | 280 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
6,0658 Kč - 11,058 Kč | 12 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku