Menu Vyhledávání

Rozpěrky 0.194 in 0.375 in 7.9 mm polyamid 6.6

Tato černá válcová rozpěrka bez závitu z polyamidu (PA 6) slouží jako distanční prvek a používá se také jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty.
Nové objednací číslo:

10339282

Staré objednací číslo:

13SP169

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 1,6594 Kč
2500 - 4999 1,4223 Kč
5000 + 1,248 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

829,70 Kč

500 x 1,6594 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 7.9 mm
Vnitřní průměr 4.9 mm
Vnější průměr 9.5 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Barva přírodní
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás