Menu Vyhledávání

Rozpěrky 12.8 mm 18.0 mm 10.0 mm polyamid

Tato přírodní válcová rozpěrka bez závitu je vyrobena z polyamidu (PA 66) a slouží jako distanční prvek. Používá se také jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty.
Nové objednací číslo:

10115169

Staré objednací číslo:

005712000002

32600 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 10,2631 Kč
500 - 999 7,293 Kč
1000 + 5,6335 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 026,31 Kč

100 x 10,2631 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 10.0 mm
Vnitřní průměr 12.8 mm
Vnější průměr 18.0 mm
Materiál polyamid
Barva přírodní
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926909790
Množství v balení 100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás