Menu Vyhledávání

Rozpěrky 2.7 mm 5.0 mm 10.0 mm polyamid

Tato černá válcová rozpěrka bez závitu je vyrobena z vyztuženého polyamidu se skelným vláknem (PA 6 +25% GF) a slouží jako distanční prvek, zatímco příměs skelného vlákna v plastu zajišťuje lepší pevnost, tuhost a tepelnou odolnost. Třída ohnivzdornosti UL 94 HB.
Nové objednací číslo:

10166963

Staré objednací číslo:

RRSN-2750-10-GF

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 1,8267 Kč
5000 - 9999 1,743 Kč
10000 - 19999 1,6594 Kč
20000 + 1,5618 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

913,35 Kč

500 x 1,8267 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 10.0 mm
Vnitřní průměr 2.7 mm
Vnější průměr 5.0 mm
Provozní teplota -30 - 85 °C
Materiál polyamid
Barva černá
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926909790
Množství v balení 500

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás