Menu Vyhledávání

Rozpěrky 0.171 in 0.500 in 11.0 mm polyamid 6.6

Tato černá válcová rozpěrka bez závitu z polyamidu (PA 6) slouží jako distanční prvek a používá se také jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty.
Nové objednací číslo:

10339404

Staré objednací číslo:

13SP229

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,2019 Kč
5000 - 19999 1,0817 Kč
20000 + 0,9734 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 201,90 Kč

1000 x 1,2019 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 11.0 mm
Vnitřní průměr 4.3 mm
Vnější průměr 12.7 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Barva přírodní
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás