10204849
13ME092
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 2499 | 3,3981 Kč |
| 2500 - 4999 | 2,7212 Kč |
| 5000 + | 2,2609 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka rozpěrky | 0.118 in |
|---|---|
| Délka rozpěrky | 3.0 mm |
| Vnitřní průměr | 0.327 in |
| Vnitřní průměr | 8.3 mm |
| Vnější průměr | 0.709 in |
| Vnější průměr | 18 mm |
| Provozní teplota | -40 - 121.1 °C |
| Provozní teplota | -40 - 250 °F |
| Kompatibilní velikosti závitu | M8 |
| Materiál | polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid |
| Barva | černá |
| Tvar rozpěrky | kulaté |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |