Menu Vyhledávání

Rozpěrky 0.327 in 0.472 in polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid

Tyto válcové rozpěrky bez závitu slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Třída ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10204771

Staré objednací číslo:

13ME084

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 1,6334 Kč
2500 - 9999 1,4701 Kč
10000 + 1,3231 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

816,70 Kč

500 x 1,6334 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 8.3 mm
Vnější průměr 12 mm
Provozní teplota -40 - 121.1 °C
Materiál polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
Barva černá
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás