Menu Vyhledávání

Rozpěrky 0.194 in 0.375 in 6.4 mm polyamid 6.6

Tato přírodní válcová rozpěrka bez závitu z polyamidu (PA 6) slouží jako distanční prvek a používá se také jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty.
Nové objednací číslo:

10339251

Staré objednací číslo:

13SP166

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 0,9615 Kč
5000 - 19999 0,8654 Kč
20000 + 0,7789 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

961,50 Kč

1000 x 0,9615 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 6.4 mm
Vnitřní průměr 4.9 mm
Vnější průměr 9.5 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Kompatibilní velikosti závitu #10
Materiál polyamid 6.6
Barva přírodní
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás