Menu Vyhledávání

Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 7.5 mm polyamid

Tato přírodní válcová rozpěrka bez závitu je vyrobena z polyamidu (PA 66) a slouží jako distanční prvek. Používá se také jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty.
Nové objednací číslo:

10044568

Staré objednací číslo:

005391000002

44000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 3,2909 Kč
1000 + 2,3705 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 645,45 Kč

500 x 3,2909 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 7.5 mm
Vnitřní průměr 3.6 mm
Vnější průměr 6.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Barva přírodní
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926300090
Množství v balení 500

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás