Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..
Produktová řada: SR1941
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8626 Kč - 4,9921 Kč | 56500 Skladem |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,496 Kč - 2,496 Kč | 51000 Skladem |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,496 Kč - 3,4582 Kč | 23500 Skladem |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 2,1613 Kč - 2,1613 Kč | 112000 Skladem |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,0079 Kč - 2,7888 Kč | 40450 Skladem |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,1893 Kč - 3,0538 Kč | 74500 Skladem |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,3287 Kč - 2,3287 Kč | 15800 Skladem |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,6216 Kč - 3,6534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,3327 Kč - 4,2809 Kč | 19906 Skladem |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,9941 Kč - 1,9941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,7988 Kč - 2,51 Kč | 400 Skladem |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,7092 Kč - 4,8108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,5239 Kč - 3,5279 Kč | 200 Skladem |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,1753 Kč - 3,0399 Kč | 250 Skladem |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,1335 Kč - 2,1335 Kč | 59000 Skladem |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,6076 Kč - 2,6076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,6395 Kč - 4,7132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,6634 Kč - 2,6634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,8446 Kč - 3,9462 Kč | 1000 Skladem |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,496 Kč - 3,4721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm