Menu Vyhledávání

Rozpěrky 0.142 in 0.236 in 20.0 mm polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid

Tato černá válcová rozpěrka bez závitu je vyrobena z tepelně stabilizovaného polyamidu (PA 6) a slouží jako distanční prvek. Tento materiál zajišťuje lepší termální vlastnosti v porovnání s neupraveným PA6 při zachování mechanických vlastností. Používá se při teplotě do 125 °C, třída ohnivzdornosti UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10204498

Staré objednací číslo:

13ME049

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,4329 Kč
5000 - 19999 1,2896 Kč
20000 + 1,1605 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 432,90 Kč

1000 x 1,4329 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 20.0 mm
Vnitřní průměr 3.6 mm
Vnější průměr 6 mm
Provozní teplota -40 - 121.1 °C
Kompatibilní velikosti závitu M3
Materiál polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
Barva černá
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás