Menu Vyhledávání

Rozpěrky 0.209 in 0.394 in polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid

Tyto válcové rozpěrky bez závitu slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Třída ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10204610

Staré objednací číslo:

13ME065

900 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,965 Kč
5000 - 19999 1,7684 Kč
20000 + 1,5915 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 965,00 Kč

1000 x 1,965 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 5.3 mm
Vnější průměr 10 mm
Provozní teplota -40 - 121.1 °C
Materiál polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
Barva černá
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás