Menu Vyhledávání

Rozpěrky 10.2 mm 20.0 mm 12.0 mm polyamid 6.6

Tato přírodní válcová rozpěrka bez závitu je vyrobena z polyamidu (PA 66) a slouží jako distanční prvek. Používá se také jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty.
Nové objednací číslo:

10187098

Staré objednací číslo:

1111790000VR

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 23,825 Kč
1000 + 13,8887 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 382,50 Kč

100 x 23,825 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 12.0 mm
Vnitřní průměr 10.2 mm
Vnější průměr 20.0 mm
Materiál polyamid 6.6
Barva přírodní
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926909790
Množství v balení 1000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás