Menu Vyhledávání

Rozpěrky 4.7 mm 6.2 mm 5.0 mm polyamid

Tato přírodní válcová rozpěrka bez závitu je vyrobena z polyamidu (PA 66) a slouží jako distanční prvek. Používá se také jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty.
Nové objednací číslo:

10044698

Staré objednací číslo:

005412500002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 4,0857 Kč
1000 + 2,9283 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 042,85 Kč

500 x 4,0857 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 5.0 mm
Vnitřní průměr 4.7 mm
Vnější průměr 6.2 mm
Materiál polyamid
Barva přírodní
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926300090
Množství v balení 500

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás