Menu Vyhledávání

Rozpěrky 12.8 mm 18.0 mm 35.0 mm polyamid

Tato černá válcová rozpěrka bez závitu z polyamidu (PA 6) slouží jako distanční prvek a používá se také jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty.
Nové objednací číslo:

10047019

Staré objednací číslo:

005726059902

15990 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 16,3429 Kč
500 - 999 12,5222 Kč
1000 + 10,0679 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 634,29 Kč

100 x 16,3429 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 35.0 mm
Vnitřní průměr 12.8 mm
Vnější průměr 18.0 mm
Materiál polyamid
Barva černá
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926300090
Množství v balení 100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás