Menu Vyhledávání

Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 4.0 mm polyamid 6.6

Tato přírodní válcová rozpěrka bez závitu je vyrobena z polyamidu (PA 66) a slouží jako distanční prvek. Používá se také jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty.
Nové objednací číslo:

10078600

Staré objednací číslo:

1114160000VR

29930 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 8,3388 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

8 338,80 Kč

1000 x 8,3388 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 4.0 mm
Vnitřní průměr 4.2 mm
Vnější průměr 8.0 mm
Materiál polyamid 6.6
Barva přírodní
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926300090
Množství v balení 500

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás