Menu Vyhledávání

Rozpěrky 12.8 mm 18.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

Tato přírodní válcová rozpěrka bez závitu je vyrobena z polyamidu (PA 66) a slouží jako distanční prvek. Používá se také jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty.
Nové objednací číslo:

10046890

Staré objednací číslo:

005703000002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 6,4702 Kč
500 - 999 4,6156 Kč
1000 + 3,5558 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

647,02 Kč

100 x 6,4702 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 3.0 mm
Vnitřní průměr 12.8 mm
Vnější průměr 18.0 mm
Materiál polyamid 6.6
Barva přírodní
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926909790
Množství v balení 100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás