Menu Vyhledávání

Rozpěrky 2.3 mm 4.8 mm 1.6 mm polyamid 6

Tato bílá válcová rozpěrka bez závitu je vyrobena z polyamidu odolného nárazům (PA 6) a slouží jako distanční prvek. Používá se také jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Třída ohnivzdornosti UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10427453

Staré objednací číslo:

R913-1

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,0405 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 040,50 Kč

1000 x 4,0405 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 1.6 mm
Vnitřní průměr 2.3 mm
Vnější průměr 4.8 mm
Provozní teplota -40 - 65 °C
Materiál polyamid 6
Barva bílá
Celní nomenklatura 3926909790
Množství v balení 1000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás