10339145
13SP097
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,8892 Kč |
| 5000 - 19999 | 0,8002 Kč |
| 20000 + | 0,7201 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka rozpěrky | 4.7 mm |
|---|---|
| Délka rozpěrky | 0.185 in |
| Vnitřní průměr | 4.3 mm |
| Vnitřní průměr | 0.171 in |
| Vnější průměr | 8 mm |
| Vnější průměr | 0.313 in |
| Provozní teplota | -40 - 85 °C |
| Provozní teplota | -40 - 185 °F |
| Kompatibilní velikosti závitu | #8 (M4) |
| Materiál | polyamid 6.6 |
| Barva | přírodní |
| Tvar rozpěrky | kulaté |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |