Menu Vyhledávání

Rozpěrky 3.4 mm 6.0 mm 35.0 mm polyamid

Tato černá válcová rozpěrka bez závitu z polyamidu (PA 6) slouží jako distanční prvek a používá se také jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty.
Nové objednací číslo:

10044421

Staré objednací číslo:

005377859902

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 5,0758 Kč
500 - 999 4,7411 Kč
1000 + 3,6674 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 268,95 Kč

250 x 5,0758 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 35.0 mm
Vnitřní průměr 3.4 mm
Vnější průměr 6.0 mm
Materiál polyamid
Barva černá
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926909790
Množství v balení 250

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás