Menu Vyhledávání

Rozpěrky 0.7 mm 2.2 mm 11.1 mm polyamid 6

Tato bílá válcová rozpěrka bez závitu je vyrobena z polyamidu odolného nárazům (PA 6) a slouží jako distanční prvek. Používá se také jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Třída ohnivzdornosti UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10169186

Staré objednací číslo:

R901-7

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,3327 Kč
5000 - 9999 2,6216 Kč
10000 - 24999 2,2869 Kč
25000 + 2,0219 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 332,70 Kč

1000 x 3,3327 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 11.1 mm
Vnitřní průměr 0.7 mm
Vnější průměr 2.2 mm
Provozní teplota -40 - 65 °C
Materiál polyamid 6
Barva bílá
Celní nomenklatura 3926909790
Množství v balení 1000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás