Menu Vyhledávání

Rozpěrky 16.5 mm 25.0 mm 50.0 mm polyamid

Tato přírodní válcová rozpěrka bez závitu je vyrobena z polyamidu (PA 66) a slouží jako distanční prvek. Používá se také jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty.
Nové objednací číslo:

10047538

Staré objednací číslo:

005837600002

1250 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 59,0551 Kč
250 - 999 42,6424 Kč
1000 + 36,465 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

2 952,76 Kč

50 x 59,0551 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 50.0 mm
Vnitřní průměr 16.5 mm
Vnější průměr 25.0 mm
Materiál polyamid
Barva přírodní
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926909790
Množství v balení 50

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás