Menu Vyhledávání

Rozpěrky 3.2 mm 6.0 mm 2.0 mm polyamid

Tato černá válcová rozpěrka bez závitu je vyrobena z vyztuženého polyamidu se skelným vláknem (PA 6 +25% GF) a slouží jako distanční prvek, zatímco příměs skelného vlákna v plastu zajišťuje lepší pevnost, tuhost a tepelnou odolnost. Třída ohnivzdornosti UL 94 HB.
Nové objednací číslo:

10167021

Staré objednací číslo:

RRSN-3260-02-GF

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 2,761 Kč
2500 - 4999 2,1753 Kč
5000 - 12499 1,9103 Kč
12500 - 24999 1,6733 Kč
25000 + 1,5338 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 380,50 Kč

500 x 2,761 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 2.0 mm
Vnitřní průměr 3.2 mm
Vnější průměr 6.0 mm
Provozní teplota -40 - 105 °C
Materiál polyamid
Barva černá
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926909790
Množství v balení 500

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás